#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 5 2.0866142 3.1496063 270 N J3 PPTC021LFBN-RC ;0=2,1=0.3350
TOP 0 2.0866142 3.1996063 90 N 42 26 J3-1
TOP 1 2.0866142 3.0996063 90 N 42 25 J3-2
#
# CMP 1
CMP 18 2.4015748 3.1496063 90 N J2 Empty_Part_Name ;0=2,1=0.3300
TOP 0 2.4515748 3.7996063 90 N 0 26 J2-1
TOP 1 2.3515748 3.7996063 90 N 0 25 J2-2
TOP 2 2.4515748 3.6996063 90 N 0 24 J2-3
TOP 3 2.3515748 3.6996063 90 N 42 19 J2-4
TOP 4 2.4515748 3.5996063 90 N 0 23 J2-5
TOP 5 2.3515748 3.5996063 90 N 0 22 J2-6
TOP 6 2.4515748 3.4996063 90 N 0 21 J2-7
TOP 7 2.3515748 3.4996063 90 N 0 20 J2-8
TOP 8 2.4515748 3.3996063 90 N 43 2 J2-9
TOP 9 2.3515748 3.3996063 90 N 0 19 J2-10
TOP 10 2.4515748 3.2996063 90 N 4 3 J2-11
TOP 11 2.3515748 3.2996063 90 N 0 18 J2-12
TOP 12 2.4515748 3.1996063 90 N 3 2 J2-13
TOP 13 2.3515748 3.1996063 90 N 0 17 J2-14
TOP 14 2.4515748 3.0996063 90 N 0 27 J2-15
TOP 15 2.3515748 3.0996063 90 N 0 28 J2-16
TOP 16 2.4515748 2.9996063 90 N 0 29 J2-17
TOP 17 2.3515748 2.9996063 90 N 0 30 J2-18
TOP 18 2.4515748 2.8996063 90 N 0 31 J2-19
TOP 19 2.3515748 2.8996063 90 N 0 32 J2-20
TOP 20 2.4515748 2.7996063 90 N 42 20 J2-21
TOP 21 2.3515748 2.7996063 90 N 42 21 J2-22
TOP 22 2.4515748 2.6996063 90 N 0 16 J2-23
TOP 23 2.3515748 2.6996063 90 N 0 15 J2-24
TOP 24 2.4515748 2.5996063 90 N 0 14 J2-25
TOP 25 2.3515748 2.5996063 90 N 0 13 J2-26
TOP 26 2.4515748 2.4996063 90 N 0 12 J2-27
TOP 27 2.3515748 2.4996063 90 N 0 11 J2-28
#